Publier vos produits
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Traduit par Google,

Inspiré d'un design KOHLER classique de 1929, ce siège se coordonne avec certaines toilettes Kathryn pour apporter une sophistication intemporelle à votre salle de bain ou salle d'eau. La construction en bois moulé par compression offre un aspect et une sensation substantiels.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conception de siège exclusive pour les toilettes Kathryn K-3324 et K-3484.
  • Charnières en nickel poli Vibrant®.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kathryn.
  • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

Matériel

  • Bois mouluré.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-4701-SN
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKathryn®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.06
  • Largeur (pouces)14.62
  • Profondeur (pouces)18.62
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats