Publier vos produits
K-4733 Glenbury™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

K-4733 Glenbury™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traduit par Google,
Le siège de toilette allongé Glenbury™ est doté d'une technologie innovante qui empêche le couvercle de claquer, d'une quincaillerie qui accélère l'installation, de pare-chocs en caoutchouc qui empêchent le desserrage et le déplacement, et de la technologie Quick-Release™ pour un nettoyage facile. Traditionnellement conçu pour compléter le décor de salle de bain classique, le Glenbury™ offre le confort d'un contour ergonomique ainsi qu'une construction en polypropylène solide qui résiste aux taches, à la décoloration et à l'écaillage.

  • Traditionnellement conçu pour compléter le décor de salle de bain classique
  • Les charnières Quick-Release™ permettent de retirer facilement les sièges pour les nettoyer
  • La technologie Quiet-Close™ empêche le couvercle de claquer et augmente la sécurité
  • Les pare-chocs en caoutchouc aident à empêcher les sièges de se desserrer et de se déplacer
  • Fabriqué en polypropylène solide et résistant aux taches, à la décoloration, à l'écaillage et au pelage
  • Le matériel Quick-Attach™ permet une installation rapide et sécurisée

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4733
  • Famille de produitsWater Closet Seats
  • Groupe de produitsGlenbury™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes