Publier vos produits
K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat
Kohler

K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat

Traduit par Google,
Les sièges de toilette C3 avec fonction bidet utilisent la qualité naturellement apaisante de l'eau comme alternative rafraîchissante et hygiénique au papier hygiénique, offrent propreté, confort et commodité pour tous les utilisateurs.

  • Dispose de deux buses d'eau séparées pour l'avant et l'arrière qui pulvérisent l'utilisateur avec de l'eau chaude aérée.
  • Fabriqué en plastique antimicrobien
  • Sécheur à air chaud
  • Le désodorisant aide à minimiser les odeurs désagréables
  • Siège de toilette Quiet-Close™ Quick-Release™
  • Le contrôle du bras latéral fournit des commandes de fonction conviviales
  • Le bol éclairé élimine le besoin d'allumer une lumière la nuit
  • Le mode d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque le siège n'est pas utilisé
  • REMARQUE : Nécessite une prise électrique de 120 V, 15 A, 60 Hz protégée par un GFCI de classe A
  • Un capteur utilisateur s'assure que quelqu'un est assis sur le siège avant que les fonctions ne soient activées

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4737
  • Famille de produitsWater Closet Seats
  • Groupe de produitsC3®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes