Publier vos produits
K-4819 Rêve® Vessel bathroom sink
K-4819 Rêve® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-4819 Rêve® Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Avec un bassin géométrique en forme de V et un style contemporain, le lavabo Reve constitue un point focal saisissant pour votre salle de bain. Inspiré par le look des lavabos autoportants, ce lavabo vasque se trouve au-dessus du comptoir comme une présence audacieuse et dramatique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Vasque profonde en forme de V.
    • Bonde de trop-plein avec capuchon en chrome poli K-4061 inclus.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Reve.

    Matériel

    • Argile réfractaire

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 21-5/8", Height 6-1/16"Width 14-3/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-4819
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks