Publier vos produits
K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial

Traduit par Google,

La conception simple de l'urinoir allongé Dexter apporte le style et la fonctionnalité KOHLER à n'importe quelle application. La taille compacte est idéale pour les petites toilettes publiques, et la géométrie de la paroi arrière limite les éclaboussures pour une expérience utilisateur plus propre. Ce modèle est doté d'un raccord arrière de 3/4".


CARACTÉRISTIQUES

  • Urinoir à jet de siphon.
  • Raccord arrière 3/4".
  • Comprend des raccords d'entrée et de sortie et des crochets.
  • Comprend des murs anti-dosseret.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Technologie

  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance de moisissures, de moisissures, de taches et de bactéries causant des odeurs sur la surface du luminaire.

Installation

  • Jante allongée de 14-1/2".

Conservation de l'eau et remises

  • 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf) en fonction de la vanne sélectionnée.
  • Conforme à Watersense® lorsqu'il est utilisé avec un robinet de chasse WaterSense.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5016-ERSS
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsDexter®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)14.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals