Publier vos produits
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
    Kohler

    K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting

    Traduit par Google,

    Le système de douche numérique DTV Prompt facile à utiliser met le contrôle total de votre expérience de douche à portée de main. Un grand écran intuitif vous donne la liberté de concevoir plusieurs configurations de sprays, tandis que la technologie de valve thermostatique numérique garantit un contrôle précis et sûr de la température.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Contrôlé numériquement.
    • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
    • Commande à une touche de deux sorties de vanne.
    • L'interface comprend un câble de 20' (6,1 m).
    • Conception à profil bas.
    • Fonctionnalité d'économie d'eau sélectionnable.
    • Fahrenheit ou Celsius sélectionnable.
    • Livraison de sortie sélectionnable.
    • Écran LCD facile à lire et boutons à une touche en relief.
    • À utiliser pour les applications à sortie simple ou double, y compris les expériences bain/douche, douche uniquement ou bain uniquement.
    • Inverseur intégré avec bouton tactile, le fonctionnement bascule entre les sorties d'eau les exécutant séparément ou simultanément.
    • Permet à l'utilisateur d'ajouter une deuxième interface pour plus de commodité et de flexibilité.
    • Le mode de préchauffage interrompt le débit de la douche lorsque l'eau est portée à la température souhaitée, puis vous avertit que la douche est prête à entrer, économisant ainsi l'eau.
    • La fonction de pause vous permet de suspendre temporairement le débit d'eau jusqu'à deux minutes.
    • Le mode compte à rebours vous permet de régler la durée de la douche pour gérer facilement le temps et l'utilisation de l'eau.

    Installation

    • Se monte sur une surface murale finie.
    • Vanne thermostatique numérique K-528-PM requise.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-527
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsDTV Prompt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.75
    • Largeur (pouces)2.68
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties