Publier vos produits
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traduit par Google,

    Avec son look élégant et ses fonctionnalités innovantes, ce robinet de cuisine à tirette Bellera combine un design élégant et polyvalent avec une ergonomie et une fonctionnalité exceptionnelles. Le bec à arc élevé pivote à 360 degrés et atteint les pots les plus hauts, tandis que la tête de pulvérisation compacte à trois fonctions s'abaisse dans l'évier pour les tâches de près ou hors de l'évier pour remplir les pots. Le jet de balayage crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur. Le nouveau système d'amarrage de Kohler, DockNetik, fixe la tête de pulvérisation rétractable au bec en utilisant la force magnétique.

    Fonctionnalités

    • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet au jet de balayage à la technologie Boost.
    • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec à grande arche offre un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La poignée unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Pour une installation à un trou ou à trois trous (plaque d'écusson incluse)
    • Les lignes d'alimentation flexibles et l'anneau d'installation simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-560
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBellera™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.75
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)7.87
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets