Publier vos produits
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Traduit par Google,

    La beauté discrète de cet évier Riverby en fait un ajout élégant et polyvalent à la cuisine. Un seul grand bol offre amplement d'espace pour faire tremper et laver les ustensiles de cuisine, tandis qu'une base inclinée vers un seul drain décalé minimise la formation de flaques d'eau. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Il est livré avec une passoire sur mesure avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur en acier inoxydable à gauche.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 33 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trou de robinet unique.
    • Le bol est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend une passoire K-6239 avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur gauche K-6237.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Montage supérieur

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5871-1A2
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsRiverby®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.62
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord