Publier vos produits
K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink
Kohler

K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink

Traduit par Google,
Bannon™

Apportez la fonctionnalité et le style classique KOHLER à votre espace de travail avec l'évier de service Bannon. Cet évier profond à cuve unique est fabriqué en fonte KOHLER pour des années de performances fiables et comprend un protège-rebord pour une durabilité accrue. Ce modèle comporte un perçage à deux trous sur le dosseret pour les robinets avec des centres de 8".

Traits:
  • 22-1/4"L x 18-1/4"L
  • Dos percé sur des centres de 8"
  • Construction en fonte KOHLER®
  • Comprend un protège-jante pour une durabilité accrue
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant deux fois les normes de durabilité de l'industrie


Pièces, service et assistance :
  • Diagramme interactif des pièces d'évier de service
  • Conseils d'entretien et de nettoyage
  • Informations de garantie


Vous avez une question ou une préoccupation concernant ce produit ? Si vous ne trouvez pas votre réponse, nous sommes toujours là pour vous aider.

Appelez le 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) ou envoyez-nous une question ou une demande.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-6714
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsBannon™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks