Publier vos produits
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern

    Traduit par Google,

    Avec un design élégant et minimaliste, des rouleaux surdimensionnés pour une action coulissante de premier ordre et un traitement de verre CleanCoat® nécessitant peu d'entretien, la porte de douche KOHLER® Elate combine un style audacieux avec une fonctionnalité délicieuse. Parce qu'Elate peut être installé pour s'ouvrir de la gauche ou de la droite, il s'intègre facilement dans l'aménagement de votre salle de bain, et le réglage hors d'aplomb de 3/8" de chaque côté rend la porte de douche Elate facile à installer. Une large gamme de tailles, les types de verre et les finitions signifient qu'il y a une porte de douche Elate qui vous attend.

    Fonctionnalités

    • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste.
    • Poignée verticale avec bouton intérieur sur panneau mobile.
    • Le porte-serviettes légèrement incurvé offre un rangement intégré sur le panneau fixe.
    • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues.
    • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
    • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer.
    • Le joint de panneau mobile sur toute la longueur offre un excellent confinement de l'eau.
    • Passez au verre épais de 5/16" (8 mm) et à la porte de douche haute hauteur en sélectionnant le K-707614-8G79.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Elate.
    • La configuration de la porte de douche consiste en un panneau coulissant et un panneau fixe.

    Matériel

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/4" (6 mm) d'épaisseur avec motif de grille rectangulaire.
    • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.

    Installation

    • Convient aux largeurs d'ouverture de 50-1/4" - 53-5/8" (1276 - 1362 mm).
    • 70-1/2" (1791 mm) de haut, avec un dégagement de tête minimum de 67-11/16" (1719 mm).
    • Réglage de la largeur de 3-3/8" (86 mm).
    • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation.
    • La porte peut être installée pour s'ouvrir vers la gauche ou la droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain.
    • Pour usage résidentiel seulement.
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-707607-6G79
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsElate®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)70.5
    • Largeur (pouces)53.62
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures