Publier vos produits
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à la salle de bain contemporaine, les portes de douche Echelon présentent un design unique, notamment un système de rouleau inférieur pour une différence douce et silencieuse que vous pouvez ressentir. Le dégagement sans contrainte de la tête signifie qu'il n'est pas nécessaire pour les personnes de grande taille de se baisser lorsqu'elles entrent dans l'espace de douche, et avec le joint magnétique innovant SealNetik™ sur toute la longueur, vous pouvez être assuré que votre porte se ferme en toute sécurité pour vous offrir un confinement supérieur de l'eau. Les poignées d'échelle verticales dos à dos complètent le look minimaliste moderne d'Echelon. Bienvenue dans un espace de douche ouvert et accueillant.

    Caractéristiques

    • 71-3/4" (1822 mm) de hauteur, sans restriction de dégagement minimum de la tête
    • La conception sans cadre met l'accent sur le verre et crée un look élégant et minimaliste
    • Le support en L innovant maintient le panneau fixe en place et lui confère une sensation de robustesse tout en étant discret dans l'espace de douche
    • Le joint magnétique pleine longueur SealNetik™ maintient la porte fermement fermée, offrant ainsi une excellente rétention de l'eau
    • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
    • Poignées verticales dos à dos de 11-1/2" (292 mm)
    • Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
    • Pour des finitions de couleurs supplémentaires, veuillez consulter le K-R707621-8L

    Matériel

    • Verre trempé Crystal Clear de 8 mm (5/16 po) d'épaisseur, sans cadre
    • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

    Installation

    • Convient aux largeurs d'ouverture de 55-3/4" à 59-3/4" (1 416 à 1 518 mm)
    • Nécessite une profondeur de seuil minimale de 1-3/4" (44,5 mm)
    • Nécessite un mur plat d'au moins 5-1/2 po (140 mm) du côté du panneau fixe pour monter le support en L
    • Le réglage hors aplomb de 3/8" (10 mm) de chaque côté simplifie l'installation
    • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de la disposition de votre salle de bains


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-707621-8L
    • Famille de produitsShower Doors
    • Groupe de produitsEchelon®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)71.73
    • Largeur (pouces)55.75
    • Profondeur (pouces)6.5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code ETIMEG017210
    • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures