Publier vos produits
K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath
Kohler

K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath

Traduit par Google,
Iron Works® Historique™

Cette baignoire autoportante en fonte est dotée de pieds ornés à boules et griffes pour un look d'inspiration antique, rehaussé par le confort moderne d'un support dorsal intégré et d'un fond antidérapant. Les courbes classiques de la baignoire Iron Works en font le complément parfait aux espaces de bain traditionnels ou de style victorien. Avec un soutien lombaire intégral et une largeur extra-spacieuse de 36 po, la baignoire Iron Works Historic est idéale pour un bain relaxant après une longue journée.

Fonctionnalités
  • La conception autoportante traditionnelle crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
  • La forme ovale crée une expérience de bain gracieuse et spacieuse.
  • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
  • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
  • Vidange réversible.

Matériel
  • Fonte émaillée KOHLER®.

Installation
  • Sur pied

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-710-w
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsIron Works® Historic™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-03-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique