Publier vos produits
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Traduit par Google,

Intemporelle et délibérée, la collection Composed incarne les éléments magnifiquement discrets du design minimaliste. En éliminant les détails inutiles, la collection est conçue pour susciter une réponse émotionnelle avec sa beauté austère et raffinée. Ce crochet à peignoir double complète les robinets et accessoires Compound.

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit un espace de rangement supplémentaire dans l'espace de la salle de bain.
  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires de la collection Composé.

Installation

  • Gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-73146
  • Famille de produitsRobe Hooks
  • Groupe de produitsComposed®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks