Publier vos produits
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Grâce à la technologie KOHLER Nightlight, vous pouvez localiser en toute sécurité vos toilettes dans l'obscurité sans allumer la lumière. Ce siège de toilette Reveal offre un choix de trois niveaux de luminosité afin que vous puissiez régler la veilleuse à votre guise. Une lumière de guidage LED sur un cycle de 10 heures vous aide à voir vos toilettes dans l'obscurité, et l'éclairage LED illumine la cuvette lorsque le couvercle est soulevé. Les pare-chocs Grip-Tight uniques maintiennent le siège fermement en place et empêchent le déplacement. Ce siège à fermeture en douceur est également doté d'une technologie innovante qui empêche le siège de claquer et simplifie à la fois le nettoyage et l'installation.

    Fonctionnalités

    • Choisissez entre trois niveaux de luminosité : une lueur douce ou un éclairage plus lumineux.
    • L'éclairage à double LED offre une lumière de guidage lorsque le couvercle est abaissé et une lumière de travail lorsque le couvercle est soulevé.
    • Cycle d'éclairage avec veilleuse automatique de 10 heures.
    • Fonctionne sur piles - aucun cordon électrique requis.
    • Jusqu'à 12 mois d'autonomie (utilise 4 piles AA, non incluses).
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine

    Matériel

    • Plastique.

    Avis au client californien

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-75792
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsRevel®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.06
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)18.06
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats