Publier vos produits
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat

    Traduit par Google,

    Le siège de toilette bidet Puretide permet d'ajouter facilement la fraîcheur et l'assurance d'un nettoyage personnel à vos toilettes existantes. Avec un design de siège élégant et discret qui s'adapte à la plupart des toilettes à devant rond, Puretide offre le nettoyage supérieur d'une lance de pulvérisation entièrement réglable pour la position et la pression de l'eau. Ce siège de toilette bidet manuel ne nécessite ni électricité ni piles et s'installe en quelques minutes, se connectant à la conduite d'alimentation en eau des toilettes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La baguette unique permet un nettoyage à l'eau ambiante.
    • Réglez la position et la pression du jet d'eau à l'aide de la poignée latérale pratique.
    • La baguette autonettoyante se rince automatiquement après chaque utilisation.
    • La poignée intégrée permet à l'utilisateur de soulever et d'abaisser facilement l'anneau.
    • Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer.
    • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer rapidement le siège pour un nettoyage facile.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Siège ergonomique pour le confort de l'utilisateur.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique.

    Installation

    • Convient à la plupart des toilettes à devant rond.
    • Nécessite une connexion à la conduite d'alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et raccords sont inclus.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-76923
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPuretide™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.31
    • Largeur (pouces)17.68
    • Profondeur (pouces)18.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats