Publier vos produits
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    La collection Shagreen célèbre la coloration subtile et la texture grainée distinctive du cuir naturel de requin et de raie. Inspiré des glaçures à l'huile originaires de Chine sous la dynastie Song, un processus de glaçure en deux étapes utilise des minéraux pour créer un jeu d'effets chatoyants et mats. Un complément saisissant au gracieux lavabo vasque Carillon, la riche finition émaillée présente des tons nacrés irisés et une texture légèrement granulée semblable au cuir. Le motif de chaque évier, formé par un processus organique, est unique.

    Fonctionnalités

    • Décoré d'un motif en galuchat subtilement texturé en Ebony Pearl ou Oyster Pearl.
    • Bassin rond avec un léger rehaussement sur les bords.
    • La conception de la pataugeoire s'adapte à une grande variété de robinets.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Navire.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-77714
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsShagreen Carillon™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.98
    • Largeur (pouces)17.67
    • Profondeur (pouces)17.67
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks