Publier vos produits
Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traduit par Google,

La toilette allongée haute en deux pièces Highline Arc® est la toilette la plus haute de Kohler - 2-1/2" de plus que les toilettes Comfort Height - pour vous offrir non seulement un confort accru et une facilité accrue pour vous asseoir et vous tenir debout, mais aussi pour vous aider à maintenant une accessibilité facile.Avec son design épuré et simple et son réservoir évasé élégant, cette toilette économe en eau Highline combine à la fois style et fonction.Un réglage de chasse innovant de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an par rapport aux anciennes 3,5- des toilettes d'un gallon sans sacrifier la puissance de la chasse d'eau, et l'ensemble de la solution complète comprend tout le nécessaire pour l'installation.

Caractéristiques

  • Conception en deux parties
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
  • La hauteur élevée offre une assise de 63,5 mm (2 1/2 po) plus haute que Comfort Height® pour un confort accru, une facilité d'assise et de position debout et une accessibilité gracieuse
  • 1,28 gpc (4,8 lpc)
  • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel

Technologie

  • Le réservoir, la cuvette et le siphon conçus avec précision créent un siphon puissant pendant le rinçage
  • La cartouche Class Five® optimise le débit sortant du réservoir, exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau

Installation

  • Installation à connexion rapide à trois boulons
  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Ligne d'alimentation vendue séparément

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-78305
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsHighline Arc®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.7
  • Largeur (pouces)18.05
  • Profondeur (pouces)29.54
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets