Publier vos produits
K-78383 Components® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-78383 Components® Vertical toilet paper holder

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Chaque élément est conçu pour se sentir comme une pièce minimaliste de sculpture moderne. Apportez votre look de salle de bain signature avec ce porte-papier hygiénique contemporain dans une finition assortie à vos robinets Components.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support vertical offre un accès facile pour changer le papier hygiénique.
  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec les robinets et la garniture de douche Components pour compléter votre salle de bain.
  • Installation
  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 4", Height 6-5/8"Width 2-3/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-78383
  • Famille de produitsTissue Holders
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes