Publier vos produits
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Traduit par Google,

Créez une expérience de douche personnalisée avec cette vanne de dérivation à deux voies et ce guide de tuyau de douchette. Le kit est conçu pour les installations sur baignoire et sur pont et complète une variété de décors.

CARACTÉRISTIQUES

  • Vanne de dérivation à 2 voies.
  • La vanne de dérivation est dotée d'une protection anti-retour.
  • Kit de douchette pour montage sur pont ou baignoire.
  • Comprend un tuyau en chrome poli (douchette vendue séparément).

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-8549
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsTwo-way Diverter Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.37
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves