Publier vos produits
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,

Ce robinet d'évier de service à deux poignées est robuste et pratique, avec une construction en laiton massif, un tuyau en caoutchouc avec un crochet mural, des arrêts à clé lâche dans les tiges et un brise-vide. Les poignées à levier de ce modèle répondent aux exigences de l'ADA, ajoutant à son utilité commerciale. Cet évier de service est robuste, durable, pratique et destiné à un usage intensif.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Pour centres de 8'' (203 mm).
  • Vannes Valvet®.
  • Bec fileté de 3" (76 mm) pour raccord de boyau.
  • Tuyau en caoutchouc.
  • Crochet mural.
  • Connexions NPT internes.
  • Connexions NPT internes.
  • Matériel
  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-8928
  • Famille de produitsService Sink Faucets
  • Groupe de produitsService Sink Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie