Publier vos produits
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
    Kohler

    K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain

    Traduit par Google,

    La base de douche Bellwether de 60 po x 34 po est dotée d'une construction en fonte émaillée KOHLER pour une durabilité et une facilité d'entretien inégalées. Le bon drain décalé est conçu pour un remplacement facile de la baignoire de 60 po x 30 po. Ajoutez un couvercle amovible sur le drain encastré pour un look fini.

    Fonctionnalités

    • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
    • Seuil unique pour installation en alcôve avec trois brides de carrelage.
    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Drain encastré (peut être utilisé avec le couvercle de drain K-9157 ou K-9159).
    • Drain décalé à droite pour un remplacement facile de la baignoire de 60" x 30".
    • Taille idéale pour les installations de rénovation dans une alcôve de 5 pieds avec une porte de douche.
    • Taille de jante optimisée pour le confinement de l'eau et l'esthétique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9194
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsBellwether®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)34
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors