Publier vos produits
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

Traduit par Google,

Ce remplisseur de bain à flux laminaire ajoute un jet d'eau solide visuellement saisissant à votre bain. Idéal pour un montage mural ou au plafond, ce remplisseur de bain est doté d'un contrôle de débit à compensation de pression pour fournir une colonne d'eau claire sans éclaboussures. Un homologue sophistiqué de la baignoire à débordement sok® et des baignoires Purist®, ce remplisseur de bain s'harmonise parfaitement avec un décor contemporain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Contrôle du débit à compensation de pression pour fournir une colonne d'eau sans éclaboussures.
  • Orifice de 0,95" (24 mm) pour optimiser les performances.
  • Cartouche facile d'accès pour le nettoyage et le remplacement.
  • Complète la collection Purist®.

Matériel

  • Construction en laiton massif pour plus de durabilité et de fiabilité.

Installation

  • Montage au mur ou au plafond.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-923
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsLaminar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.62
  • Largeur (pouces)4.12
  • Profondeur (pouces)4.12
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bath spouts
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets