Publier vos produits
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Traduit par Google,

    Augmentez votre espace de bain avec la tringle de douche Expanse, courbée vers l'extérieur pour offrir un dégagement supplémentaire de 6 pouces dans la baignoire ou la douche. Cette tringle présente une conception traditionnelle polyvalente qui s'adapte à la plupart des espaces de douche standard.

    Caractéristiques

    • La forme incurvée offre un environnement de douche spacieux
    • Réglable pour s'adapter aux boîtiers standard de 60" (1 524 mm) ou 72" (1 829 mm)
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction durable en acier inoxydable
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9349
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsExpanse®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.8
    • Largeur (pouces)2.8
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers