Publier vos produits
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    Traduit par Google,

    Avec ses lignes stylisées et ses détails riches, la base de douche Memoirs apporte un style traditionnel mis à jour à la salle de bain. Cette base rectangulaire est conçue pour s'adapter aux installations à trois murs et présente un drain à gauche et un motif de sol texturé.

    Fonctionnalités

    • Motif de sol texturé.
    • Installation en coin.
    • Construction en acrylique durable.
    • Vidange à gauche.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9547
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)34
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors