Publier vos produits
K-97617 Choreograph® 60" x 42" x 96" shower wall kit
K-97617 Choreograph® 60" x 42" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97617 Choreograph® 60" x 42" x 96" shower wall kit

    Traduit par Google,

    La collection Choreograph facilite plus que jamais la création d'un espace de douche qui répond à vos besoins, votre style et votre vie. Les murs et accessoires de douche Choreograph vous permettent de personnaliser votre douche avec de magnifiques motifs muraux et des rangements bien pensés. Ce kit mural comprend trois murs de douche - un mur arrière et deux murs d'extrémité - de même conception et couleur, plus deux joints d'angle assortis. Personnalisez la conception de votre douche avec des panneaux décoratifs en option et utilisez les solutions de rangement innovantes et les accessoires astucieux pour rendre votre douche plus organisée, confortable et pratique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Comprend deux murs de 42" x 96", un mur de 60" x 96" et deux joints de coin de 96".
    • Pas besoin d'installer de garniture. Le bord installé en usine donne un aspect fini aux murs.
    • Le système de joint cache le calfeutrage et le silicone, laissant moins d'endroits propices à la formation de moisissures et simplifiant le nettoyage.
    • Se coordonne avec les accessoires de douche Choreograph et le rangement (vendus séparément).
    • La finition mate complète n'importe quel décor

    Matériel

    • Serica®, le matériau composite exclusif de KOHLER, offre une durabilité, une résistance et une beauté esthétique inégalées.
    • Les couleurs VeinCut et CrossCut sont basées sur les motifs uniques et complexes de la vraie pierre ; la variation du motif est normale.
    • Les murs chorégraphiques en Serica sont réparables. Le réseau ASR de KOHLER peut aider à réparer les défauts de surface, les fissures, etc. Le service client peut aider à planifier une réparation. Numéros de pièce du kit de réparation : Panneaux à motifs : 1374534-NY, 1374534-G9, 1374534-96. Panneaux pleins : 1283194 - *.

    Installation

    • Ajustable sur le terrain.
    • Adhère au panneau mural résistant à l'eau.
    • Pour une alcôve à trois murs de 60" x 42" x 96" ou moins.
    • Destiné à l'utilisation suivante - chambres d'hôtes résidentielles (unifamiliales et multifamiliales) et d'hôtel.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-97617
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsChoreograph®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties