Publier vos produits
K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve

Traduit par Google,

Le coude d'alimentation murale Awaken présente une conception à profil bas, permettant au raccord du tuyau de la douchette d'être près du mur. Un clapet anti-retour intégré empêche le reflux. La construction en métal assure une durabilité à long terme. Coordonnez-le avec une douchette, une pomme de douche et des accessoires Awaken pour un système de douche performant complet.

CARACTÉRISTIQUES

  • À utiliser avec une douchette et un tuyau (vendus séparément).
  • Comprend un clapet anti-retour pour la prévention du refoulement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Awaken.

Matériel

  • Construction métallique.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage mural
  • Installation facile à l'aide d'une connexion à emboîtement.
  • Peut nécessiter des pièces de rechange supplémentaires en fonction du type d'installation (voir le guide d'installation ou la fiche technique pour plus de détails).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-98351
  • Famille de produitsOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Groupe de produitsAwaken™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)5.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings