Publier vos produits
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    PureWash® Elongated manual bidet toilet seat

    Traduit par Google,

    Le siège de toilette bidet PureWash permet d'ajouter facilement la fraîcheur et l'assurance d'un nettoyage personnel à vos toilettes existantes. Avec une conception de siège élégante et discrète et une poignée en chrome poli, PureWash fournit une baguette à double pulvérisation pour le nettoyage avant et arrière. Ce siège de toilette bidet manuel ne nécessite ni électricité ni piles et s'installe en quelques minutes, se connectant à la conduite d'alimentation en eau des toilettes.

    Caractéristiques

    • La baguette à double fonction fournit de l'eau ambiante pour le nettoyage avant et arrière
    • La poignée à levier latérale pratique permet le réglage de la pression de l'eau
    • La baguette autonettoyante se rince automatiquement après chaque utilisation
    • La poignée à commande manuelle ne nécessite ni piles ni alimentation électrique
    • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer facilement le siège des toilettes pour un nettoyage pratique
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
    • Siège ergonomique pour le confort de l'utilisateur
    • Convient à la plupart des toilettes allongées
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine
    • Le siège avec agent antimicrobien inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des moisissures responsables des odeurs. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation
    • Le lavage à bulles d'air offre un lavage doux et doux avec un nettoyage efficace

    Matériel

    • Construction en plastique

    Installation

    • Nécessite une connexion à la conduite d'alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et raccords sont inclus

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-98804-CP
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPurewash™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.06
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)19.94
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats