Publier vos produits
K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H
Kohler

K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H

Traduit par Google,

L'armoire à pharmacie Verdera combine un ajustement et une finition élégants avec une installation rapide et facile. Avec un miroir coulissant réglable, les tâches de toilettage quotidiennes sont plus faciles que jamais. Une porte à fermeture lente empêche le claquement. Les armoires à pharmacie Verdera se coordonnent avec les contours et les kits latéraux de la collection KOHLER Tailored Vanity pour un ensemble de vanité magnifiquement assorti.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les étagères réglables en verre trempé offrent un espace de rangement supplémentaire dans la salle de bain.
  • Miroir plat escamotable réglable verticalement à l'intérieur de la porte.
  • Le rétroviseur avant, le rétroviseur intérieur et le rétroviseur du panneau arrière offrent une visibilité supérieure.
  • Porte pivotante à 110 degrés avec charnières à fermeture lente.
  • Compatible avec les contours et les kits latéraux de l'armoire à pharmacie KOHLER Tailored Vanity.

Matériel

  • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.

Installation

  • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
  • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
  • Kits latéraux miroir pour installation en surface vendus séparément.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 30"Width 20" Depth 4-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-99003-SCF
  • Famille de produitsMedicine Cabinets
  • Groupe de produitsVerdera®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Titre OmniClassMedicine Cabinets