Publier vos produits
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Traduit par Google,

    L'armoire à pharmacie Verdera combine un ajustement et une finition élégants avec une installation rapide et facile. Les triples portes en miroir créent un effet de galerie rempli de lumière, s'ouvrant sur un intérieur entièrement en miroir avec trois étagères en verre réglables.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.
    • Neuf étagères réglables en verre trempé.
    • Portes triples avec miroirs à recouvrement intégral.
    • Charnières réglables dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Nécessite le kit de rétroviseur latéral K-99012 ou K-99675 (vendu séparément) pour une installation en surface.

    Matériel

    • Aluminium anodisé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99010
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerdera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)40
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets