Publier vos produits
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
    Kohler

    K-99011-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H

    Traduit par Google,

    Voyez-vous sous un meilleur jour. Les armoires à pharmacie éclairées KOHLER Verdera offrent un éclairage de salle de bain parfaitement lumineux, uniforme et sans ombre, exceptionnellement proche de la lumière naturelle. Les panneaux latéraux pivotants vous permettent de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Les prises électriques intégrées et le miroir grossissant coulissant facilitent plus que jamais les tâches de toilettage quotidiennes. Les armoires à pharmacie éclairées Verdera se coordonnent avec les contours et les kits latéraux de la collection KOHLER Tailored Vanity pour un ensemble de vanité magnifiquement assorti.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Les guides de lumière LED internes fournissent un éclairage optimal de la vanité de la salle de bain pour les tâches de toilettage.
    • La luminosité à 1300 lumens assure un éclairage constant sans points chauds ni points sombres.
    • Environ. L'apparence lumineuse de 3000 Kelvin offre une lumière neutre idéale pour l'esthétique globale de la salle de bain ainsi que pour les tâches.
    • Un minimum de 80 CRI (indice de rendu des couleurs) vous permet de vous voir sous le jour le plus vrai pour l'application du maquillage, le toilettage et les soins de la peau.
    • Les ampoules LED intégrées ont une durée de vie estimée à 36 000 heures.
    • Compatible avec les gradateurs muraux à DEL (non inclus), ce qui vous permet de contrôler l'éclairage à partir de plusieurs endroits dans la pièce.
    • Les panneaux latéraux pivotants vous permettent de diriger la lumière pour des tâches spécifiques.
    • L'étagère interne en aluminium dispose de deux prises électriques pour alimenter de petits appareils tels que des brosses à dents et des rasoirs.
    • Deux étagères réglables en verre trempé offrent un espace de rangement supplémentaire dans la salle de bain.
    • Miroir grossissant 3x rabattable réglable verticalement à l'intérieur de la porte.
    • Le rétroviseur avant, le rétroviseur intérieur et le rétroviseur du panneau arrière offrent une visibilité supérieure.
    • Porte pivotante à 110 degrés avec charnières à fermeture lente.
    • Certifié UL.
    • Compatible avec les contours et les kits latéraux de l'armoire à pharmacie KOHLER Tailored Vanity.
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.

    Installation

    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Kits latéraux miroir pour installation en surface vendus séparément.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99011-TL
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerdera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)40
    • Profondeur (pouces)5.19
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets