Publier vos produits
K-99523-LG Damask® 60" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 2 doors and 6 drawers
K-99523-LG Damask® 60" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 2 doors and 6 drawers
    Kohler

    K-99523-LG Damask® 60" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 2 doors and 6 drawers

    Traduit par Google,

    Un design à couper le souffle rencontre un savoir-faire inégalé dans la collection de vanités KOHLER® Tailored. Aucun détail n'a été négligé dans la fabrication méticuleuse de cette collection, des bois durs de qualité supérieure à la quincaillerie et aux dessus de vanité spécialement conçus, tous disponibles dans une gamme de finitions pour créer votre propre look. Ce meuble-lavabo damassé reflète les riches détails de l'architecture coloniale américaine. Complétez votre meuble-lavabo de salle de bain avec un dessus, une quincaillerie et des accessoires assortis de la collection.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le vernis de conversion catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
    • Deux portes et six tiroirs.
    • Construction sans cadre avec portes et tiroirs entièrement superposés.
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Tiroirs à extension complète de 18 pouces de profondeur avec glissières sous-montées à fermeture lente pour une ouverture en douceur.
    • Tiroirs en bois massif avec construction en queue d'aronde.
    • Les pieds offrent l'aspect poli des meubles dans la salle de bain.
    • Se coordonne avec le bouton Damask K-99686 et la poignée Damask K-99689 (vendus séparément).
    • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ et Iron/Impressions™ (vendus séparément) pour un meuble-lavabo complet.
    • Personnalisez votre espace de rangement avec des accessoires de porte en option, des accessoires de tiroir, des contours d'armoire à pharmacie et des kits latéraux (vendus séparément).

    Matériel

    • Bois massif et placages.
    • Le bois est un matériau vivant et sa beauté est rehaussée par des variations naturelles de grain, de couleur et de motif. Il n'y a pas deux morceaux de bois exactement identiques, et la couleur changera avec l'âge, la température et l'exposition à la lumière.
    • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Height 34-1/2"Width 60-3/4" Depth 22-1/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-99523-LG
    • Famille de produitsVanities
    • Groupe de produitsDamask®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code ETIMEC001877
    • Nom ETIMSink cupboard
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets