Publier vos produits
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
    Kohler

    K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right

    Traduit par Google,

    Un design à couper le souffle rencontre un savoir-faire inégalé dans la collection de vanités KOHLER® Tailored. Aucun détail n'a été négligé dans la fabrication méticuleuse de cette collection, des bois durs de qualité supérieure à la quincaillerie et aux dessus de vanité spécialement conçus, tous disponibles dans une gamme de finitions pour créer votre propre look. Ce meuble-lavabo en popeline s'inspire des conceptions de meubles Craftsman et Shaker et présente un grain de bois proéminent pour une sensation robuste et rustique. Complétez votre meuble-lavabo avec un dessus coordonné, de la quincaillerie et des accessoires de la collection. CARACTÉRISTIQUES

    • Le vernis de conversion catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
    • Une porte et trois tiroirs à droite.
    • Construction sans cadre avec porte et tiroirs entièrement superposés.
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Tiroirs à extension complète de 18 po de profondeur avec glissières sous-montées à fermeture lente pour une ouverture en douceur.
    • Tiroirs en bois massif avec construction en queue d'aronde.
    • Les pieds offrent l'aspect poli des meubles dans la salle de bain.
    • Coordonné à la poignée rectangulaire en popeline/marabout K-99687 (vendue séparément).
    • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ et Iron/Impressions™ (vendus séparément) pour un meuble-lavabo complet.
    • Personnalisez votre rangement avec des accessoires de porte en option, des accessoires de tiroir et des cadres et contours d'armoire à pharmacie (vendus séparément).

    Matériel

    • Bois massif et placages.
    • Le bois est un matériau vivant et sa beauté est rehaussée par des variations naturelles de grain, de couleur et de motif. Il n'y a pas deux morceaux de bois exactement identiques, et la couleur changera avec l'âge, la température et l'exposition à la lumière.
    • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99533-LGR
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsPoplin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.5
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)21.87
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialty Casework
    • Numéro OmniClass23-21 23 17 11
    • Titre OmniClassResidential Cabinet