Publier vos produits
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    Traduit par Google,

    Voyez-vous sous un meilleur jour. Les miroirs muraux éclairés KOHLER® Verdera® offrent un éclairage de salle de bain parfaitement lumineux, uniforme et sans ombre, exceptionnellement proche de la lumière naturelle. Les panneaux latéraux pivotants vous permettent de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin, ce qui rend les tâches de toilettage quotidiennes plus faciles que jamais.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Les guides de lumière LED internes fournissent un éclairage optimal de la vanité de la salle de bain pour les tâches de toilettage.
    • La luminosité à 2200 lumens assure un éclairage constant sans points chauds ni points sombres. Produit 65 lumens par watt.
    • Environ. L'apparence lumineuse de 3000 Kelvin offre une lumière neutre idéale pour l'esthétique globale de la salle de bain ainsi que pour les tâches.
    • Un IRC minimum de 90 (indice de rendu des couleurs) vous permet de vous voir sous le jour le plus vrai pour l'application du maquillage, le toilettage et les soins de la peau.
    • Les ampoules LED intégrées ont une durée de vie estimée à 59 000 heures.
    • Compatible avec les gradateurs muraux à DEL (non inclus), ce qui vous permet de contrôler l'éclairage à partir de plusieurs endroits dans la pièce.
    • Les panneaux latéraux pivotants vous permettent de diriger la lumière pour des tâches spécifiques.

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.

    Installation

    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface.
    • Système de montage suspendu et sécurisé pour une installation en surface plus facile.
    • Recommander l'installation d'un électricien professionnel.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99573-TLC
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerdera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33
    • Largeur (pouces)40
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors