Publier vos produits
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H

    Traduit par Google,

    Le miroir Verdera Voice compatible avec Amazon Alexa apporte une lumière optimale, sans ombre et un son stéréo complet à votre salle de bain avec une commande vocale pratique. Tout ce que vous avez à faire est de demander à Alexa, et votre miroir Verdera Voice vous permet une routine mains libres dans la salle de bain. Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une question. Demandez simplement de régler les lumières à la luminosité idéale pour toute activité de toilettage, écoutez de la musique, obtenez la météo, racontez une blague, et plus encore - Alexa répondra instantanément. Vous pouvez même rendre les sorties dans la salle de bain au milieu de la nuit moins perturbatrices avec une veilleuse à détection de mouvement.

    CARACTÉRISTIQUES

    • L'intégration transparente bien conçue d'Amazon Alexa minimise l'encombrement et offre une interaction optimale.
    • Compatible avec Amazon Alexa pour que vous puissiez demander à jouer de la musique, écouter les nouvelles, vérifier la météo, contrôler les appareils domestiques intelligents, et plus encore.
    • Le système de son stéréo intégré remplit la pièce d'une qualité sonore complète.
    • Microphone intégré pour l'interaction de la commande vocale.
    • Commande vocale de l'activation/désactivation optimale de l'éclairage de travail, de la luminosité et du volume sonore.
    • La luminosité de 2200 lumens* assure un éclairage constant sans points chauds ni points sombres.
    • Environ. L'apparence lumineuse de 3000 kelvins* offre une lumière neutre idéale pour l'esthétique générale de la salle de bain ainsi que pour les tâches.
    • Un IRC supérieur à 90* vous permet de vous voir sous le jour le plus vrai pour l'application du maquillage, le toilettage et les soins de la peau.
    • La LED haute efficacité atteint plus de 65 lumens/watt*.
    • Les ampoules LED intégrées ont une durée de vie estimée à 36 000 heures.
    • La lumière d'orientation vers le bas s'allume via un capteur de proximité.
    • Compatible avec les gradateurs muraux à DEL (non inclus), ce qui vous permet de contrôler l'éclairage à partir de plusieurs endroits dans la pièce.
    • Des panneaux latéraux pivotants vous permettent d'orienter la lumière et de visualiser votre profil.
    • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, y compris les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds.

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.

    Technologie

    • La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

    Installation

    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99573-VLAN
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerdera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33
    • Largeur (pouces)40
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors