Publier vos produits
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

Traduit par Google,

Avec son style de barre droite, ce tiroir ou cette poignée de porte complète le look moderne et élégant des meubles-lavabos en jute. Faisant partie de la collection de vanités sur mesure KOHLER®, cette conception de quincaillerie exclusive est le détail de finition parfait pour votre vanité de salle de bain en jute.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Disponible en finitions Chrome, Brossé et Noir.
  • Conçu pour compléter le style moderne des vanités en jute.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-99688
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsJute®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.25
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware