Publier vos produits
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base

    Traduit par Google,

    L'aspect épuré et contemporain de la base de douche Groove apporte un style élégant à votre salle de bain. Dotée d'un drain arrière encastré, cette base carrée offre une conception à seuil bas pour un accès facile. Ajoutez un couvercle amovible en aluminium ou en teck sur le drain encastré pour un aspect fini.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
    • Drain arrière encastré.
    • Seuil unique pour une installation sur trois murs.
    • Nécessite un couvercle de drain en aluminium K-9331 Groove ou un couvercle de drain en teck K-9335 Groove (vendu séparément).

    Matériel

    • Acrylique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9997
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsGroove®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)42
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors