Publier vos produits
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Traduit par Google,

    Avec des surfaces en miroir à l'intérieur et à l'extérieur, cette armoire à pharmacie sans cadre de 20 pouces vous aide à mettre votre meilleur visage en avant. Le miroir sur la porte avant présente un bord biseauté pour un style amélioré. À l'intérieur, des étagères en verre réglables accueillent facilement vos articles de toilette.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.
    • Deux tablettes réglables en verre trempé.
    • Porte en miroir à recouvrement complet avec bords biseautés.
    • Intérieur miroir.
    • Charnières réglables dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 108 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Comprend un kit de rétroviseur latéral pour une installation en surface.

    Matériel

    • Aluminium anodisé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-CB-CLC2026FS
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMedicine Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)4.81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets