Publier vos produits
Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Traduit par Google,

La cuvette de chasse Wellcomme Ultra à montage au sol est dotée d'un moteur de chasse révolutionnaire et d'un design esthétique raffiné. Mesurant 15-1/4" jusqu'au sommet de la jante, le Wellcomme Ultra est parfait pour les petites toilettes et les stalles. Le moteur Ultra représente une percée dans les performances de chasse, tolérant une large gamme de conditions d'approvisionnement en eau trouvées dans les rénovations et les nouvelles constructions. . Ce Wellcomme Ultra est répertorié de 1,0 à 1,6 gpf et fonctionne bien à chaque intervalle de rinçage, ce qui le rend particulièrement efficace avec les vannes à double chasse. Il a été prouvé avec toutes sortes de vannes (diaphragme, piston, manuel et électronique) d'un variété de fabricants, et est associé à un robinet de chasse sans contact Mach homologué UL avec technologie Tripoint.Ensemble, la cuvette et le robinet de chasse offrent de solides performances pour répondre aux besoins exigeants des toilettes commerciales.

Fonctionnalités

  • La combinaison luminaire et robinet de chasse sans contact est conçue pour des performances optimales.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
  • Surface d'eau de 10" x 7" (254 mm x 178 mm).
  • 10" ou 12" (254 ou 305 mm) brut.
  • 1,6 gpc (6,0 lpc)
  • La distance d'activation de la valve de chasse est réglée en usine.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme.
  • Alimenté par des piles au lithium 1,5 V AA.
  • Pour cette combinaison, commandez la cuvette K-96053 et la chasse d'eau K-10TD00R10.

Matériel

  • Bol en porcelaine vitrifiée.
  • Valve de chasse en laiton avec finition en laiton poli durable.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise.
  • Conçu pour surpasser les concurrents en termes de propreté du bol et de résistance au bouchon.

Installation

  • Siège vendu séparément.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PR96053-T5D
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsWellcomme™ Ultra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.07
  • Largeur (pouces)14.56
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets