Publier vos produits
K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat

Traduit par Google,

Conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes à devant arrondi, ce siège de toilette Cachet combine un style subtil et une technologie innovante. L'agent antimicrobien inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des moisissures responsables des odeurs, vous procurant une tranquillité d'esprit. Ce siège à fermeture en douceur est doté d'une technologie innovante qui empêche le siège de claquer et simplifie à la fois l'installation et le nettoyage.

Fonctionnalités

  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables de moisissures, de moisissures, de taches et d'odeurs sur la surface du luminaire. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit
  • Le siège avant rond Quiet-Close™ se ferme silencieusement.
  • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
  • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
  • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
  • Charnières en plastique de couleur assortie.
  • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R25782-A
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCachet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.12
  • Largeur (pouces)14.18
  • Profondeur (pouces)17.63
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats