Publier vos produits
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

Traduit par Google,

Avec des silhouettes douces se fondant dans des intersections définies, la collection d'accessoires de salle de bain Rill introduit une sensation d'élégance dans votre espace. Le porte-papier toilette Rill complète une large gamme de designs de salle de bain et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Rill. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Le support à extrémité ouverte permet de changer le papier toilette rapidement et simplement
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Rill
  • Comprend le matériel d'installation

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28009
  • Famille de produitsToilet Tissue Holder
  • Groupe de produitsRill™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.22
  • Largeur (pouces)3.5
  • Profondeur (pouces)7.2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code ETIMEC010907
  • Nom ETIMRecess for tissue holder
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers