Publier vos produits
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

Traduit par Google,

Avec des silhouettes douces se fondant dans des intersections définies, la collection d'accessoires de salle de bain Rill introduit une sensation d'élégance dans votre espace. Le crochet pour peignoir Rill complète une large gamme de designs de salle de bain et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Rill. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Rill

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et modèle inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28012
  • Famille de produitsRobe Hooks
  • Groupe de produitsRill™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.77
  • Largeur (pouces)3.32
  • Profondeur (pouces)2.22
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code ETIMEG019480
  • Nom ETIMLocks and hinges
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks