Publier vos produits
Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à la salle de bain contemporaine, cette porte de douche Tellin™ est dotée d'un système de dérivation innovant et d'une conception à rouleaux qui offre une action de glissement incroyablement douce et silencieuse pour une différence que vous pouvez sentir. La conception unique, y compris les panneaux de verre entièrement contournables, rend l'installation plus facile que jamais et permet un réglage pendant que la porte est suspendue. Les poignées verticales complètent le look minimaliste moderne de Tellin, créant un espace ouvert et invitant pour la douche.

Caractéristiques

  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
  • Style de porte de grange coulissante double
  • La conception innovante des rouleaux avec roulements en acier inoxydable simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre
  • Le guide central rembourré offre une action de glissement douce et silencieuse
  • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
  • Les poignées verticales accentuent le style contemporain
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur
  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 56-5/8" à 59-5/8" (1438 à 1514 mm)
  • 77-9/16" (1970 mm) de hauteur, avec un dégagement de tête minimum de 71-9/16" (1818 mm)
  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie

Voir plus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RC701582-L
  • Famille de produitsShower Doors
  • Groupe de produitsTellin®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)77.56
  • Largeur (pouces)59.65
  • Profondeur (pouces)6.02
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures