Publier vos produits
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

Traduit par Google,

Avec des silhouettes douces se fondant dans des intersections définies, la collection d'accessoires de salle de bain Rill introduit une sensation d'élégance dans votre espace. Le porte-serviettes Rill de 24 po complète une large gamme de designs de salle de bains et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bains Rill. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Barre de 24" (610 mm)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Rill

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Modèle d'installation et outils inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC28007
  • Famille de produitsTowel Bars
  • Groupe de produitsRill™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.23
  • Largeur (pouces)3.35
  • Profondeur (pouces)26.23
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars