Publier vos produits
K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve
Kohler

K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve

Traduit par Google,

Mélangeant le style européen et les premières influences américaines, les robinets et accessoires Revival apportent une continuité à la conception de votre salle de bain. Cette garniture de robinet de lavabo de salle de bain est dotée d'un bec gracieusement arqué et de poignées à levier de style traditionnel dans une conception murale peu encombrante - un choix élégant pour les lavabos vasques ou les lavabos sans trous de robinet. Associez cette garniture à une soupape à disque en céramique à deux poignées pour des performances optimales.


CARACTÉRISTIQUES

  • Deux poignées à levier traditionnelles permettent de contrôler à la fois le volume et la température
  • Portée du bec de 9-1/4'' (235 mm).
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle
  • Coordonnez avec les robinets, accessoires et composants de douche Revival pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation murale
  • Garniture de robinet de salle de bain à deux poignées uniquement, nécessite une valve en céramique K-410-K pour terminer l'installation.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T16106-4A
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRevival®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.94
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)9.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets