Publier vos produits
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et une base en forme de larme douce, la collection de robinets de salle de bain Tone propose une nouvelle approche du style moderne du milieu du siècle. Ce design invitant, où le minimalisme rencontre la chaleur, s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Associée à une fonctionnalité réfléchie, la collection Tone est une beauté dynamique.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Portée du bec de 8-9/16" (217 mm) avec raccord coulissant et bouton de dérivation
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tone
  • Garniture seulement, nécessite une vanne pour terminer l'installation

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage sur pont ou baignoire

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T27417-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTone™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.32
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.56
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets