Publier vos produits
Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full

Traduit par Google,
Les portes en verre de Komfort permettent à la lumière d'inonder le lieu de travail, créant une atmosphère d'espace et faisant partie intégrante de toute cloison et de tout intérieur. Il existe un choix exceptionnel de simple et double vitrage, y compris pivotant, battant, coulissant, encadré ou sans cadre. Une manifestation accrocheuse peut être appliquée à toutes les portes en verre Komfort pour ajouter du contraste, de la définition et de l'intérêt tout en se conformant aux exigences de la partie M des réglementations de construction. Une large gamme d'options de quincaillerie architecturale est disponible dans de nombreuses tailles et options de finition pour compléter nos portes et cadres.
Spécification
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.SGD-DD-AF
  • Famille de produitsCurtain Wall Doors
  • Groupe de produitsGlass Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls

Disponibilité de la région

Asie L'Europe