Publier vos produits
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Traduit par Google,
    Comme l'armure d'un Caïman, il s'habille d'une peau dure à l'extérieur et est doux et moelleux à l'intérieur. Le pli des bras permet au dossier de se plier légèrement vers l'arrière, revenant à sa position lorsque nous nous levons.
    Spécification
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAI00
    • Famille de produitsUpholstered furniture
    • Groupe de produitsChair
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)