Publier vos produits
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa
Goa2 3P Home Cinema Sofa

    Goa2 3P Home Cinema Sofa

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Canapé à trois positions : assise, confortable et inclinée. Assise, tête, pieds... Nous les placerons à notre guise, offrant une esthétique avant-gardiste selon la demande actuelle, Home Cinéma adaptable, spécial arrière centre de pièce.
    Spécification
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, N Dm Board And Tufted Solid Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. De Luxe Pushbutton Intelligent Usb (5V And 7.5V). Suspension: Triple Cinch System (90% Space Covered) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Backrest In 25 Kg. Super Soft, Covered With Polyester Fiber, With Electronic Control Movement.30 Kg Polyurethane Arms. Hard Coated Polyester Fiber
    Spécifications techniques
    • Réference unique.G200
    • Famille de produitsUpholstered furniture
    • Groupe de produitsHome Cinema + 3 positions.
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)