Publier vos produits
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa

    Galerna 3P Relax sofa

    Traduit par Google,
    Tempête soudaine qui change le cours de la tendance, conservateur, transgresseur, tout en un. Equipé de trois positions, assis, confortable, allongé, on retrouve le concept de « grand confort » en pensant à tous les publics, dispose de deux profondeurs : 55 (standard) et 52 (petit) et son dossier dispose d'un réglage manuel de 15°.
    Spécification
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Dolfillplus© Polyester Fiber Backrest In Textile Cover, With Manual Movement. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coatedpolyester Fiber.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GA000
    • Famille de produitsUpholstered furniture
    • Groupe de produitsRelax sofa with 3 positions
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)