Publier vos produits
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa

    Waw2 3P Home Cinema Sofa

    4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Notre canapé classique avec système de confort, maintenant amélioré avec un nouveau mécanisme à trois positions : assis, confortable et incliné. Assise, tête, pieds, on les placera à notre guise, home cinéma, spécial arrière centre de pièce.
    Spécification
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. De Luxe Pushbutton Intelligent Usb (5V And 7.5V). Suspension: Triple Cinch System (90% Space Covered) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Backrest In 25 Kg. Super Soft, Covered With Polyester Fiber, With Electronic Control Movement.30 Kg Polyurethane Arms. Hard Coated Polyester Fiber.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.W200
    • Famille de produitsUpholstered furniture
    • Groupe de produitsHome Cinema + 3 positions.
    • Date de publication2020-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (35)